Alte produse de încălzire

23174220



Panou radiant

23174220

Date tehnice



Cod 23174220 
Denumire Element de încălzire 1500W 
Descriere Încălzitor Balteco IL=160mm 
Putere 1500   W
Greutate 0,2  kg
EAN 5703466081457