Elemente de încălzire în pardoseală

Devidry™ Kit



Devidry™ Kit

Devidry™ Kit

Date tehnice



Cod 19911000 
Nume DEVIdry™ Kit 55 
Descriere Control 
Limitator temp. podea Da 
Alimentare 230V 
Protecţie la îngheţ Da 
Greutate 0,96  kg
IP Class IPX7 
Dimensiune pachet 27 x 23 x 8  cm
Aprobare KEMA KEUR 
Garanţie 2 ani 
EAN 5703466177914