Cabluri de încălzire

DEVIflex™ 6T (DTIP)



DEVIflex™ 6T (DTIP)

DEVIflex™ 6T (DTIP)

Date tehnice



Cod 140F1203 
Nume DEVIflex™ 6T 
Watt /m 6 
Lungime cablu 60m 
Putere 345  W
Tens. alimentare 230  V
Construcţie Cablu bifilar rotund cu ecranare 
Cablu rece 2,3m 3x1.5mm² 
Temperatură lucru 65  °C
Temp min instalare -5  °C
Diametru 6.9 
Clasa IP IPX7 
Izolaţia conductor PEX 
Înveliş Ecranare 100% cu folie de aluminiu și canale de rigidizare din cupru 
Rezist. la tracţiune 500  N
Rezist. la deformare 1500  N
Aprobare SEMKO 
Garanţie 20 de ani 
EAN 5703466223390 
ohm value 152,4 Ohm