Termostate

140F1075



Devireg™ 316

140F1075

Date tehnice



Cod 140F1075 
Denumire Devireg™ 316 incl. 3m sensor cable 
Descriere For DINrail mounting 
Scala -10 - 50  °C
Sarcină 16 A / 3600  W
Tipul de senzor NTC; 15kΩ / 25ºC 
Histerezis 0.2º - 6  °C
Temperatura ambientală -10...+45  °C
Set back 0º - 8  °C
Alimentare 180 - 250V  V
Sarcină cosφ= 0.3 max 4   A
Indicator LED 
Clasa de protecţie IP IP 20 
Întrerupător 1-pole 
Întrerupător No 
Înălţime 86   mm
Lăţime 52  mm
Lungime 53   mm